Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SACC-M 8FS-3QO-0,5-VA - Dugaszolható csatlakozó
1426314

Dugaszolható csatlakozó, 3-pólusú, Aljzat egyenes M8, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: Rozsdamentes acél 1.4305, vezeték külső átmérője 2,5 mm ... 5 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Vágó-csiptető csatlakozás: innovatív és időt megtakarító konfekcionálás az egyes erek csupaszítása nélkül