RF-12P2S8A9002 - Dugaszolható toldócsatlakozó
1607265

Dugaszolható toldócsatlakozó, egyenes, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 12, érintkezőtípus: Csap, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 6 mm ... 10 mm, pólusszám: 12, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: RF, ez a cikk várhatóan 2025 negyedik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll, Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek