A 16 x Ø 1 mm-es, 2 x Ø 1,5 mm-es, 1 x Ø 1,5 mm-es (PE) krimpérintkezőket külön kell megrendelni.
Terméktípus
Kerek csatlakozó (kábel oldali)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint
V0
Cikkszám
1603295
Csomagolási egység
8 Darab
Minimális rendelési mennyiség
8 Darab
Értékesítési kulcs
ABRAAB
Termékkulcs
ABRAFC
GTIN
4046356244732
Tömeg/db (csomagolással)
137,14 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
127,5 g
Vámtarifaszám
85366990
Származási ország
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121413
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.