RC-12S1N8AT0LA - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1599327

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: RC, derékszögű, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 12, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 3 mm ... 10,5 mm, kódolás: N, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek








Kompatibilis termékek