RC-09S1N8AQ0EK
-
Hátfali átvezetés
1596391
M23, Hátfali átvezetés, sorozat: RC, egyenes, árnyékolt: van, Pólusszám: 8+1, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, kábelátmérő-tartomány: 3 mm ... 10,5 mm, kódolás: N, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Termékrészletek
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | 8 x Ø 1 mm-es és 1 x Ø 2 mm-es krimpérintkezőket külön kell megrendelni |
Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
Szigetelőtest | |
Megjegyzés | Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: 8 x Ø 1 mm-es és 1 x Ø 2 mm-es krimpérintkezőket külön kell megrendelni |
Kódolás | N |
Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
Érintkező kivitele | Aljzat |
Alkalmazás | Jel |
Pólusszám | 9 |
Forgásirány | standard |
Profil | 8+1 |
Mennyiség Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 1 |
Átmérő Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 2 mm |
Méretezési áram Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 20 A (max. csatlakozási keresztmetszet esetén) |
Méretezési feszültség Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 48 V AC |
74 V DC | |
Méretezési átültési szilárdság | 1,5 kV |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Mennyiség Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 8 |
Átmérő Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 1 mm |
Névleges áram jelzőérintkezőnként | 8 A |
Méretezési feszültség Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 48 V AC |
74 V DC | |
készülékház | |
Kivitel | Átvezetőház |
Menetfajta | M23 |
Kialakítás | egyenes |
Szerelési mód | Fal mögötti szerelés |
Szerelési útmutató | Központi rögzítés |
Készülékház anyaga | GD-Zn |
Védettség (bedugva) | IP67 |
Seal for the device | O-gyűrű axiális |
Tömítés | |
Vezeték külső átmérője | 3 mm ... 10,5 mm |
Tömítés anyaga | NBR |
Környezeti feltételek | |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % ... 65 % |
Cikkszám | 1596391 |
Csomagolási egység | 12 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | ABRAAE |
Termékkulcs | ABRAFJ |
GTIN | 4046356211048 |
Tömeg/db (csomagolással) | 106,04 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 95,691 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | f74e0357-46c4-4779-b528-a24f9930e3c8 |
Kompatibilis termékek
-
-
RC-11S2000 - Krimpérintkező 1596772
-
RC-12S2000 - Krimpérintkező 1599600
-
RC-1KS2000 - Krimpérintkező 1602998
-
RC-22S2000 - Krimpérintkező 1603327
-
RC-21S2000 - Krimpérintkező 1603315
-
RC-22S2300 - Krimpérintkező 1603330
-
RC-22S2400 - Krimpérintkező 1603332
-
RC-21S2300 - Krimpérintkező 1603318
-
RC-21S2400 - Krimpérintkező 1616500
-
RC-5SS2000 - Krimpérintkező 1603530
-
RC-59S2000 - Krimpérintkező 1603501
-
RC-5CS2000 - Krimpérintkező 1603517
-
RC-5AS2000 - Krimpérintkező 1603509
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51