RC-09P1N8A80NY
-
Dugaszolható kábelcsatlakozó
1595433
M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 8+1, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 7,5 mm ... 9,5 mm, kódolás: N
Termékrészletek
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | 8 x Ø 1 mm-es és 1 x Ø 2 mm-es krimpérintkezőket külön kell megrendelni |
Terméktípus | Kerek csatlakozó (kábel oldali) |
Szigetelőtest | |
Megjegyzés | Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: 8 x Ø 1 mm-es és 1 x Ø 2 mm-es krimpérintkezőket külön kell megrendelni |
Kódolás | N |
Anyag (Szigetelőtest) | PA 6.6 |
Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
Érintkező kivitele | Csap |
Alkalmazás | Jel |
Pólusszám | 9 |
Forgásirány | standard |
Profil | 8+1 |
Mennyiség Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 1 |
Átmérő Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 2 mm |
Méretezési áram Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 20 A (max. csatlakozási keresztmetszet esetén) |
Méretezési feszültség Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 48 V AC |
74 V DC | |
Méretezési átültési szilárdság | 1,5 kV |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Mennyiség Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 8 |
Átmérő Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 1 mm |
Névleges áram jelzőérintkezőnként | 8 A |
Méretezési feszültség Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 48 V AC |
74 V DC | |
készülékház | |
Megjegyzés | Az érintkezőbetéteket külön kell megrendelni. |
Kivitel | Dugaszolható kábelcsatlakozó ház |
Menetfajta | M23 |
Kialakítás | egyenes |
Reteszelési mód | Csavaros reteszelés |
Pg tömszelence | nélkül |
Anyag (Készülékház) | Fém |
Védettség (bedugva) | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Tömítés | |
Vezeték külső átmérője | 7,5 mm ... 9,5 mm |
Cikkszám | 1595433 |
Csomagolási egység | 20 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | ABRAAA |
Termékkulcs | ABRAFA |
GTIN | 4046356378048 |
Tömeg/db (csomagolással) | 70,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 68,01 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
RC-12P2000 - Krimpérintkező 1597862
-
RC-1KP2000 - Krimpérintkező 1602996
-
RC-22P2000 - Krimpérintkező 1603321
-
RC-22P2300 - Krimpérintkező 1603324
-
RC-22P2400 - Krimpérintkező 1603325
-
RC-21P2000 - Krimpérintkező 1603310
-
RC-21P2300 - Krimpérintkező 1603313
-
RC-21P2400 - Krimpérintkező 1611637
-
RC-5SP2000 - Krimpérintkező 1603529
-
RC-59P2000 - Krimpérintkező 1603498
-
RC-5CP2000 - Krimpérintkező 1603513
-
RC-5AP2000 - Krimpérintkező 1603505
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51