M23-09P1N8A9003S - Dugaszolható toldócsatlakozó
1629122

M23, Dugaszolható toldócsatlakozó, sorozat: M23 PRO, egyenes, árnyékolt: van, standard és ONECLICK gyorsreteszeléshez, Pólusszám: 8+1, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 6 mm ... 10 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyártókon átnyúlóan kompatibilis megoldások standard- és gyorsreteszelésekhez
Modern, általánosan használható dizájn gondoskodik a kényelmes kezelésről
Egyszerű, kedvező költségű kábelkonfekcionálás: egységes árnyékolás M17-től M40-ig