cULus Listed
Engedély azonosítója: E221474-20230803Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 5 A | 1 |
M17, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: M17 PRO, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 8, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 3,5 mm ... 6,5 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 5 A | 1 |