CA-1RP1N8A80DN - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1623845

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: CA, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 16+2+FE, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 3 mm ... 14,5 mm, kódolás: N, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
Általános EMC védelem a megbízható jelátvitel érdekében
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás