SM-7ES1N8A8S24X
-
Dugaszolható kábelcsatlakozó
1242769
Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, hosszú, Csavaros reteszelés, M40, pólusszám: 4+3+PE, érintkezőtípus: Aljzat, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 20,5 mm ... 26,5 mm, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: SM, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
Kiöntött kivitelek egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel