SM-5ES1N8A8S23X - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1242761

Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, hosszú, Csavaros reteszelés, M40, pólusszám: 2+3+PE, érintkezőtípus: Aljzat, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 14 mm ... 20,5 mm, pólusszám: 6, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: SM, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
Kiöntött kivitelek egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel