PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1
-
Csatolórelé
2986711
Csatolórelé SIL 3 Low Demand alkalmazásokhoz, digitális kimenőjeleket csatol a perifériához, 1 engedélyezett áramút, F&G alkalmazásokhoz való egység, beépített tesztimpulzus-szűrő, dugaszolható csavaros csatlakozás, szélesség: 17,5 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
1 engedélyező áramkör
Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából
17,5 mm szélességű keskeny ház
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően