SC 4-RZ/ 6
-
COMBI toldó
3042667
COMBI toldó, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 6, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: szerelőlapon, szín: szürke
Termékrészletek
| Pólusszám | 6 |
| Raszterméret | 6,2 mm |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,02 W |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
| Idomszer | A4 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 28 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 28 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| Névleges áram | 32 A |
| Maximális terhelőáram | 32 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 800 V |
| Szélesség | 37,2 mm |
| Fedélszélesség | 3,2 mm |
| Magasság | 31 mm |
| Furattávolság | 6,2 mm |
| Furatlyuk átmérője | 3,5 mm |
| Raszterméret | 6,2 mm |
| Lemezvastagság | 0,8 mm ... 1,5 mm |
| Szín | szürke |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Műszaki adatok | |
| Furattávolság | 6,2 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
| Szerelési mód | szerelőlapon |
| Cikkszám | 3042667 |
| Csomagolási egység | 25 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2145 |
| Termékkulcs | BE2145 |
| GTIN | 4046356012805 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 39,068 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 39,068 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CZ/2 - Húzó tehermentesítés 3043831
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
ST-BW - Működtető szerszám 1207608
-
PC - Kódoló csillag 3040588
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
ISH 4/0,5 - Szigetelő hüvely 3002885
-
ISH 4/1,0 - Szigetelő hüvely 3002898
Az Ön előnyei
COMBI toldó közvetlen szereléshez
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51