ZBFM 6 CUS - Jelölőlapok, lapos
0825040

Jelölőlapok, lapos, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 100, szövegmező magassága: 5,5 mm, szövegmező szélessége: 5 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek