ZBFM 5 CUS - Jelölőlapok, lapos
0825037

Jelölőlapok, lapos, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 120, szövegmező magassága: 4,5 mm, szövegmező szélessége: 5 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek