ZBF 6/9,2 S8 CUS - Jelölőcsík
8191575

Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 6,15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók