ZBF 21,1 CUS
-
Jelölőcsík lapos
0829459
Jelölőcsík lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 21,1 mm, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 5,2 mm, szövegmező szélessége: 21,1 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók