ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN 62-80
-
Jelölőcsík
0800035:0062
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos páros számokkal: 62 ... 80, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Termékrészletek
Terméktípus | Klemmenmarker |
Raszterméret | 5,2 mm |
Feliratozás | |
Feliratozás | 62 ... 80 |
Szélesség | 5,15 mm |
Magasság | 10,5 mm |
Mélység | 4,20 mm |
Raszterméret | 5,2 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 5,15 mm |
Szövegmező magassága | 10,50 mm |
Szín | fehér (RAL 9010) |
Anyag | PA |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-tárolás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | Test Bb |
Időtartam | 96 h |
Vizsgálati hőmérséklet | 120 °C |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | B módszer |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Tárolhatóság | 2 Év |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szerelési mód | reteszelés |
Cikkszám | 0800035:0062 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2122 |
Termékkulcs | BG2122 |
GTIN | 4017918492694 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1,266 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1,066 g |
Vámtarifaszám | 49119900 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51