US-TMF 100 CUS - Jelölő kapcsokhoz
0829949

Jelölő kapcsokhoz, Kártya, megrendelhető: kártyánként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintható az univerzális címkehoronyba, bepattintás a lapos táblahoronyba, Az egyes lapok száma: 20, szövegmező magassága: 6,6 mm, szövegmező szélessége: 104 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniSheet jelölőt
Az előperforált jelölőcsíkok könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
Az US-TMF 100 UniSheet jelölők lapos jelölőhoronnyal rendelkező termékekhez használhatók