UCT-TM 4 YE CUS
   - 
  Jelölő kapcsokhoz
    
      0829591
      
      
    
  
      Termékrészletek
| Általános adatok | Termotranszfer nyomtatóval feliratozható | 
| Terméktípus | Klemmenmarker | 
| Raszterméret | 4,2 mm | 
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma | 84 | 
| Az egyes lapok száma soronként | 14 | 
| Jelölési technológia | Thermotransfer | 
| Szélesség | 3,60 mm | 
| Magasság | 10,50 mm | 
| Mélység | 4,60 mm | 
| Raszterméret | 4,2 mm | 
| Hossz | 10,5 mm | 
| Szín | sárga (RAL 1018) | 
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 | 
| Anyag alapelem | PC | 
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| Összetevők | szilikon- és halogénmentes | 
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 | 
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt | 
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt | 
| Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) | 
| Igény | ≥ 5 N | 
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt | 
| Ragasztószalag-teszt | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) | 
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt | 
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) | 
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt | 
| Vizsgálati időtartam | 96 h | 
| Eljárás | Mesterséges besugárzás. | 
| Hőmérséklet-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) | 
| Vizsgálati időtartam | 240 h | 
| Rating 100 °C (121 °C) | A vizsgálaton megfelelt | 
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol [CAS sz. 67-63-0]  | 
              
              A vizsgálaton megfelelt | 
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3]  | 
              
              A vizsgálaton megfelelt | 
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1]  | 
              
              A vizsgálaton megfelelt | 
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2]  | 
              
              A vizsgálaton megfelelt | 
| Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
| Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) | 
| Vizsgálati időtartam | 168 h | 
| Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ]  | 
              
              A vizsgálaton megfelelt | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6]  | 
              
              A vizsgálaton megfelelt | 
| IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt | 
| IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt | 
| IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt | 
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 | 
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt | 
| Eljárás | B módszer | 
| Ciklusok | 2 | 
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 | 
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt | 
| Vizsgálati időtartam | 96 h | 
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C | 
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C | 
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) | 
| Tárolhatóság | 2 Év | 
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | EN 45545-2 | 
| Szerelési mód | bepattintás a magas táblahoronyba | 
| Cikkszám | 0829591 | 
| Csomagolási egység | 1 Darab | 
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab | 
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) | 
| Értékesítési kulcs | BG8118 | 
| Termékkulcs | BG8118 | 
| GTIN | 4046356597401 | 
| Tömeg/db (csomagolással) | 16,449 g | 
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 13,5 g | 
| Vámtarifaszám | 49119900 | 
| Származási ország | DE | 
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27281101 | 
| ECLASS-13.0 | 27281101 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat | 
| EF3.0 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,072 kg CO2e | 
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az UniCard UCT-TM... feliratozó termékcsalád magas jelölőhornyokkal rendelkező Phoenix Contact termékekhez, pl. sorkapcsokhoz használható
        Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
        A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
        A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
        PHOENIX CONTACT Kft.
        
        H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51