UCT-TM 3,5 BU CUS - Jelölő kapcsokhoz
0829586

Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, kék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Az egyes lapok száma: 102, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 2,95 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UniCard UCT-TM... feliratozó termékcsalád magas jelölőhornyokkal rendelkező Phoenix Contact termékekhez, pl. sorkapcsokhoz használható
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára