UC2-TM 4 CUS - Jelölő kapcsokhoz
0824533

Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Az egyes lapok száma: 120, szövegmező magassága: 8,75 mm, szövegmező szélessége: 3,45 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UC2-TM ... UniCard feliratozó termékcsalád jelölőket kínál a Wago gyártmányú kapcsokhoz
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára