UC1-TMF 8 GN CUS
-
Jelölő kapcsokhoz
0828352
Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, zöld, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Az egyes lapok száma: 64, szövegmező magassága: 5,2 mm, szövegmező szélessége: 7,65 mm
Termékrészletek
| Raszterméret | 8,2 mm |
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma | 64 |
| Az egyes lapok száma soronként | 8 |
| Horony típusa | lapos |
| Jelölési technológia | UV-LED technológia |
| Szélesség | 7,35 mm |
| Magasság | 5,20 mm |
| Mélység | 2,20 mm |
| Raszterméret | 8,2 mm |
| Szövegmező | |
| Szövegmező szélessége | 7,65 mm |
| Szövegmező magassága | 5,2 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Anyag | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
| Igény | ≥ 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Ragasztószalag-teszt | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
| Hőmérséklet-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
| Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 168 h |
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Metil-etil-keton (MEK) [CAS sz. 78-93-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Benzin [CAS sz. 64742-49-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eljárás | B módszer |
| Ciklusok | 2 |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 120 °C |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
| Tárolhatóság | 2 Év |
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | EN 45545-2 |
| Szerelési mód | bepattintás a lapos táblahoronyba |
| Cikkszám | 0828352 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | BG8117 |
| Termékkulcs | BG8117 |
| GTIN | 4046356485357 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 6,59 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 6,09 g |
| Vámtarifaszám | 49119900 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,063 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az UC1-TMF ... UniCard feliratozó termékcsalád a Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip és Klemsan gyártmányú kapcsokhoz használható
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51