UC-TMN 7,5 CUS - Jelölő kapcsokhoz
0824690

Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: dugaszolás, a következő kapocsszélességhez: 7,5 mm, Az egyes lapok száma: 64, szövegmező magassága: 6,9 mm, szövegmező szélessége: 3,97 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az UniCard UC-TMN ... jelölők a jelölőszegek befogadására kialakított termékekhez, pl. a mini kapcsokhoz, transzformátorkapcsokhoz vagy a COMBICON nyomtatott áramköri kapcsokhoz használhatók
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról