UC-TM 5 YE CUS
-
Jelölő kapcsokhoz
0824587
Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 96, szövegmező magassága: 4,6 mm, szövegmező szélessége: 10,5 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az UniCard UC-TM ... feliratozó termékcsalád a magas jelölőhoronnyal ellátott termékekhez használható
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról