ESL 40X17 CUS
-
Behelyezhető csík
0824403
Behelyezhető csík, megrendelhető: ívenként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: betolható, szövegmező magassága: 17 mm, szövegmező szélessége: 40 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Kapocsjelölő, feliratozva |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma soronként | 4 |
Jelölési technológia | Plotter |
Szerelési mód | betolható |
Fóliavastagság | 135 µm |
Szín | fehér (RAL 9010) |
Anyag | Poliészter fólia |
Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2011 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2013 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Benzin [CAS sz. 64742-49-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | B módszer |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Szélesség | 40 mm |
Hossz | 17 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 40 mm |
Szövegmező magassága | 17 mm |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Cikkszám | 0824403 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | BG8134 |
Termékkulcs | BG8134 |
Katalógus oldalszáma | 501. (C-5-2013) oldal |
GTIN | 4046356352741 |
Tömeg/db (csomagolással) | 27,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 27 g |
Vámtarifaszám | 49119900 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Phoenix Contact: KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) és KMK UV (40x17) műanyag kábeljelölők
Különleges kontúrjuknak köszönhetően az ESL-40x17 behelyezhető címkék optimálisan illeszkednek a KMK ...(40x17) jelölőhordozókba
Az anyagfájlt a PROJECT COMPLETE marking szoftver lapon a Letöltések − "Szoftverfrissítés − Jelölők" helyről lehet letölteni
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51