BN-ZB10/WH CUS - Fogazott jelölőszeg-szalag
0824281

Fogazott jelölőszeg-szalag, Csík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: dugaszolás, a következő kapocsszélességhez: 10 mm, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 8,5 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek