ESL 60X10 - Behelyezhető csík
0804287

Behelyezhető csík, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Irodai nyomtatórendszerek, CMS-P1-PLOTTER, perforált, szerelési mód: behelyezés, Az egyes lapok száma: 72, szövegmező magassága: 10 mm, szövegmező szélessége: 60 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

ESL 60x10, fehér behelyezhető címke, az UBE/D(60x10) kapocssor-jelölőhordozó jelöléséhez
Az anyagfájlt a PROJECT complete szoftver oldalán, a Letöltések − "Szoftverfrissítés − Jelölők" helyről lehet letölteni