CP 2,5-4L - Dugaszcsatlakozó-ház
3041956

Dugaszcsatlakozó-ház, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 10 A, csatlakozások száma: 4, pólusszám: 4, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: Dugaszolható szerelés, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Minden kapocshelyen feliratozható
Négy átmenőszint
Beépítési szélessége mindössze 5,2 mm