HC-B 6-A-DT-PER-F - Kapocsadapter
1648377

HEAVYCON kapocsadapter, aljzatbetét, B6 sorozat, 6 pólusú, a kapcsolószekrény jobb oldalához, direkt rugós csatlakozás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően, beépített állapotban is
A legrövidebb telepítési idő a többi csatlakozástechnikai viszonyítva
Gyors és fáradság nélküli vezetékezés, különösen szűk helyeken
A robottal megvalósított automatizált kábelezés lehetséges
Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett kezelőalkatrész révén
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint