Kapcsolástiltás - S-OTTA 6-T
0311199

Kapcsolástiltás, hossz: 18,8 mm, szélesség: 7,9 mm, magasság: 21,5 mm, szín: fehér


Termékrészletek




Terméktípus Kapcsolózár

Szélesség 7,9 mm
Magasság 21,5 mm
Hossz 18,8 mm

Szín fehér
Anyag PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0
Szigetelőanyag PA
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) 125 °C

Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés) -5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés) -5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) 30 % ... 70 %

Cikkszám 0311199
Csomagolási egység 50 Darab
Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
Értékesítési kulcs BE4ZWX
Termékkulcs BE4ZWX
Katalógus oldalszáma 566. (C-1-2019) oldal
GTIN 4046356095419
Tömeg/db (csomagolással) 0,673 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,673 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190
ECLASS-11.0 27141190

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00540

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett