A kapcsolókészülék-kombináció a szélerőművek rotorlapát-felügyeletére szolgáló „Blade Intelligence“ moduláris megoldás része.A kapcsolókészülék-kombináció egy kiértékelő egység alkalmazási szoftverrel. A mérési adatokat a tartozékként kapható érzékelők rögzítik. A mérési adatok egy része IO-Link kommunikáción keresztül kerül továbbításra. Az érzékelőket a szélerőmű rotorlapátjaira kell felszerelni. A szükséges szenzorok és csatlakozóvezetékek tartozékként kaphatók. Az opcionális vezeték nélküli kommunikációhoz két rádiós modul használható (szintén tartozékként kaphatók); a hozzá tartozó csatlakozások a kapcsolókészülék-kombináción találhatók. A rádiós modulokat a kapcsolókészülék-kombinációm kívül kell felszerelni.
WIL-BI-IOL
-
Kapcsolókészülék-kombináció
1636099
Érzékelőadatok kiértékelő egysége terhelésfelügyelethez és struktúrafelügyelethez. Alkalmazási szoftverrel. Kommunikáció Modbus/TCP és PROFINET hálózaton keresztül. A szállítási terjedelmet lásd a „Műszaki adatok“ alatt.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A rongálódás korai felismerése és optimalizált karbantartási intervallumok a folyamatos felügyelet révén
Egyszerű integrálás meglevő berendezésekbe a nyílt interfészeknek köszönhetően
Tervezhető karbantartási munkák és a paraméterezés illesztése távoli eléréssel
A szélerőművek maximális rendelkezésre állása rendkívüli körülmények között is
Kezelés és konfigurálás webinterfészen keresztül