PLC-SC-S/L - Kapcsoló
2980775

PLC relé, integrált kapcsolóval (kezelés: csavarhúzó) csavaros csatlakozással, NS 35/7,5 kalapsínre való szereléshez, bemeneti feszültség ≤ 72 V DC

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Mindössze 6,2 mm széles
Potenciálfüggetlen visszajelző érintkező
Csavaros és direkt rugós csatlakozás