Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5 VPE1 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó
2202543

Kalapsín-buszcsatlakozó, szín: világosszürke, névleges áram: 8 A (párhuzamos érintkezők), méretezési feszültség (III/2): 125 V, pólusszám: 5, cikkcsalád: TBUS5-22,5.., raszterméret: 3,81 mm, szerelés: Kalapsínre szerelés, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Aranyozott érintkezős alkatrészek, buszcsatlakozók elektronikaházakkal való összekötéshez, 5 párhuzamos érintkező

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helytakarékos beszerelés a készülékház alatt a kalapsínbe
Az érintkezők kialakítása lehetővé teszi az elektronikamodulok egyszerű felpattintását
Tápellátás és kommunikáció kiegészítő vezetékezés nélkül
Párhuzamos és soros érintkezők a hatékony jel- és adatátvitelhez