Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

C-BCI 6/2,8 - Kábelsaru
3240047

Lapos tüskesaru, peremmel, forrasztott gallér, sárga, 4 ... 6 mm2, csapszélesség: 2,8 mm, Easy-Entry egyszerű vezető-bevezetés, a CRIMPFOX-RCI 6 segítségével vízszintesen és függőlegesen is préselhető

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

"Easy Entry" egyszerű és biztonságos vezetőbevezetés
Halogénmentesség
Elektrolitikusan ónozott