UC-WMTBA-D (29X8)/PP LBU - Észlelhető kábeljelölők.
1199650

Észlelhető kábeljelölők., Szőnyeg, világoskék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK lézer, TOPMARK NEO, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 6 mm, Az egyes lapok száma: 12, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 29 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

UC-WMTBA-D … észlelhető UniCard kábeljelölők vezérlő-, berendezés- és kapcsolószekrény-gyártásban használt különféle kábelek és vezetők jelölésére
A jelölők érzékelése induktív módon történik, így különösen alkalmasak az élelmiszer- és italgyártás területén való használatra
A PP anyag és a lézeres jelölés miatt a jelölőanyagok és a feliratozások rendkívül ellenállóak
Lesarkított formájuknak köszönhetően a jelölők optimálisan illeszkednek a kábelekhez
Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a TOPMARK LASER vagy TOPMARK NEO nyomtatókkal
Az anyagot az ISEGA bevizsgálta és élelmiszeripari alkalmazásra engedélyezte