LS-WMTB-V4A (48X8)
-
Kábeljelölő
1450532
Kábeljelölő, Rozsdamentes acél címke, ezüstszínű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 2,9 mm, Az egyes lapok száma: 24, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 48 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Vezetékjelölés |
Kialakítás | téglalap |
Kivitel | Kártya formátum |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 24 |
Jelölési technológia | Közvetlen lézeres jelölés |
Szélesség | 8,5 mm |
Hossz | 66 mm |
Anyagvastagság | 0,50 mm |
Külső méretek | |
Külső átmérő | 4,6 mm ... 136 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 48 mm |
Szövegmező magassága | 8 mm |
Szín | acél-/nemesacél színű |
Anyag | V4A (1.4404; AISI 316L) |
Összetevők | szilikon-, halogén- és kadmiummentes |
Vezeték külső átmérője | > 2,90 mm |
2,9 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2013 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-tárolás | |
Vizsgálati specifikáció | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | Test Bb |
Időtartam | 240 h |
Vizsgálati hőmérséklet | 350 °C |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Metil-etil-keton (MEK) [CAS sz. 78-93-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Klímafokozat | AHT 1,0 S |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 336 h |
Nagynyomású mosó teszt | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 20653:2013-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Víz elleni védettség | IP X9K |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -80 °C ... 350 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Tárolhatóság | 24 hónap |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szerelési mód | Kábelkötözővel szerelhető |
Cikkszám | 1450532 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
Értékesítési kulcs | BG231D |
Termékkulcs | BG231D |
GTIN | 4063151836269 |
Tömeg/db (csomagolással) | 95,85 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 95,8 g |
Vámtarifaszám | 73269098 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adapterlap 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Tartólemez 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Tár 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Kábelkötegelő 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kábelkötegelő 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kábelkötegelő 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kábelkötegelő 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kábelkötegelő 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kábelkötegelő 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kábelkötegelő 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kábelkötegelő 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kábelkötegelő 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - Kábelkötegelő 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - Kábelkötegelő 3240737
Az Ön előnyei
Rozsdamentes acélból készült kábeljelölés, kábelkötegelővel történő szereléshez
Könnyen tisztítható és tartós, szigorú higiéniai követelményeknek is megfelelő jelölés
Nagy korrózió-, sav- és hőmérsékletállóság
> 2,9 mm átmérőjű vezetők és kábelek nagy felületű feliratozására alkalmas
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51