UC-06P1N8A80DUX - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1242072

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: UC, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 6, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 2 mm ... 14,5 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek






Kompatibilis termékek