TU-07P1N8A8UDUX
-
Dugaszolható kábelcsatlakozó
1242649
M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: TU, egyenes, árnyékolt: van, Bajonett reteszelés, Pólusszám: 7, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 2 mm ... 14,5 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%). A termék gyártása megszűnőben van. Ez a termék már nem jöhet szóba új projekteknél. Alternatívákért forduljon értékesítési képviselőjéhez.