ST-5EP1N8A8004X
-
Dugaszolható kábelcsatlakozó
1242344
Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, Csavaros reteszelés, M17, pólusszám: 5+PE, érintkezőtípus: Csap, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 8 mm ... 10 mm, pólusszám: 6, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
Kiöntött kivitelek egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel