ST-08S1N8A8K04SX - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1242735

Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, SPEEDCON, M17, pólusszám: 8, érintkezőtípus: Aljzat, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 11,2 mm, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csökkentett méret: ideális kompakt készülékekhez
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók