SF-7ES1N8A8LB3X
-
Dugaszolható kábelcsatlakozó
1241942
Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, hosszú, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 4+3+PE, érintkezőtípus: Aljzat, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 12 mm, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: SF, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
Kiöntött kivitelek egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel