cUL által elismert
Engedély azonosítója: E153698-20190718| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Teljesítmény | 600 V | 24 A | 6 | |
| Jel | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| Adat | 50 V | 1 A | 0,25 | |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E153698-20190718| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Teljesítmény | 600 V | 32 A | 6 | |
| Jel | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| Adat | 50 V | 1 A | 0,25 | |