cUL által elismert
Engedély azonosítója: E153698-20190718Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Teljesítmény | 600 V | 24 A | 6 | |
Jel | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Adat | 50 V | 1 A | 0,25 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E153698-20190718Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Teljesítmény | 600 V | 32 A | 6 | |
Jel | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Adat | 50 V | 1 A | 0,25 |