RC-12P1N12K049X - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1240815

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: RC, egyenes, műanyag köpennyel, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 12, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Forrasztókehely, kábelátmérő-tartomány: 6,5 mm ... 7,5 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek







Kompatibilis termékek