M23-12S2N128004 - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1543931

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: M23 PRO, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 12, Forgásirány: Ellentétes forgásirány, érintkezőtípus: Aljzat, Forrasztható csatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 15 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyártókon átnyúlóan kompatibilis megoldások standard- és gyorsreteszelésekhez
Modern, általánosan használható dizájn gondoskodik a kényelmes kezelésről
Egyszerű, kedvező költségű kábelkonfekcionálás: egységes árnyékolás M17-től M40-ig
A legkeményebb körülmények között is megbízható: dugaszolható kábelcsatlakozó rezgéscsillapítással