MH-10CL-MULTI-55-PV-BK
-
Kábelátvezető-lemez
1424584
Kábelátvezető-lemez, vezetékek száma: 10, vezeték külső átmérője: 6x 2 mm ... 8 mm, 2x 2 mm ... 18 mm, 2x 2 mm ... 30 mm, anyag: PP (Mag), anyag: TPE-SEBS (kinnlévő anyag), szín: fekete, hossz: 154 mm, szélesség: 56 mm, magasság: 20 mm
Termékrészletek
Az Ön előnyei
A B24 méretű ipari dugaszolható csatlakozók falkivágásai használhatók.