SAC-3P-M12MS/0,6-140/C-1L-S
-
Kábel
1400277
Kábel, 3-pólusú, PUR/PVC, sárga, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a 1 LED, a Szelepdugasz C (8 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 0,6 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor/aktor kábel szelepdugaszokkal |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | TPU |
Szelepdugasz tokozat anyaga | PBT |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Érintkező anyaga | CuSn |
Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga | PBT |
Érintkezőfelület anyaga | Ag |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 24 V |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Állapotjelzés | 1 LED |
Állapotjelzéssel | igen |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
Pólusszám | 3 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Szelepdugasz C (8 mm) |
Pólusszám | 3 |
Anyag | CuSn (Érintkező) |
Ag (Érintkezőfelület) | |
PBT (Érintkezőtartó) | |
PBT (Ház) | |
Védőkapcsolás | Z-dióda |
Vezetékhossz | 0,6 m |
PUR/PVC sárga [140] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 37 kg/km |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR/PVC sárga [140] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,52 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,20 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | sárga |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
≥ 0,38 mm (Külső köpeny) | |
kb. 0,45 mm (Belső köpeny) | |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | max. 57,3 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 2500 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 52 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 2000000, Hajlítási sugár: 52 mm, Mozgatás útja: 5 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-20 °C ... 80 °C (Szelepdugasz) | |
kábel, fix kiépítéshez | |
Kábel, változtatható kiépítéshez |
Cikkszám | 1400277 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
Termékkulcs | AF1DNA |
GTIN | 4046356482127 |
Tömeg/db (csomagolással) | 55,52 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 55,52 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51