CAB-D37-F-F-HF-S-F-DO-ETHA/...
-
Kábel
1688058
Konfekcionált, árnyékolt, halogénmentes kerek kábel; vezérlő: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); 1. csatlakozás: D-SUB aljzatsáv (1x 37-pólusú) (csatlakoztatott pólusok: 20); 2. csatlakozás: D-SUB aljzatsáv (1x 37-pólusú) (csatlakoztatott pólusok: 20); kábelhossz: változtatható
Termékrészletek
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (fix elhelyezés) |
| -10 °C ... 70 °C (elmozdítható elhelyezés) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (> 2000 m ... ≤ 3000 m magasságban 0,88-as korrekciós tényezőt kell betartani a környezeti hőmérsékletre (üzem).) |
| Üzemi feszültség (AC) | ≤ 25 V AC |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Áram (áganként) | ≤ 2,5 A (letekert állapotban, lásd csökkenés (derating)) |
| Áram (Összegáram) | ≤ 20 A (lásd Derating) |
| Támogatott vezérlő SIEMENS ET 200SP HA | |
| Illeszkedő terminálblokk | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| Illeszkedő perifériamodul | 6DL1136-6DA00-0PH1 |
| Vezetékhossz | változtatható |
| 20X0.5 [PE H] | |
| UL AWM Style | 21946 |
| Pólusszám | 20 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | 20X0.5 [PE H] |
| Vezető típusa | Konfekcionált, árnyékolt, halogénmentes kerek kábel |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 16x 0,20 mm |
| AWG jelvezeték | 21 |
| Vezeték-keresztmetszet | 20x 0,5 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 10,50 mm ±0,5 mm |
| Külső köpeny, anyaga | FR-PE, halogénmentes |
| Külső köpeny, szín | szürke |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 39 Ω/km (20 °C) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V AC/DC |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 84 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 158 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000 (ha a hajlítási sugár ≥ 15x külső átmérő) |
| Halogénmentesség | igen |
| Tűzállóság | IEC 60332-1-2 (nyersvezeték) |
| VDE 0842, 332-1-2 rész (nyersvezeték) | |
| IEC 60332-3-22 (nyersvezeték) | |
| VDE 0482-1034-2 | |
| IEC 60754-2 | |
| Olajellenállóság | alkalomszerű fröccsenés ellen (nyersvezeték) |
| Környezeti hőmérséklet (mozgatható fektetés) | -10 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -40 °C ... 80 °C |
| A vezeték kivitele | Kábel egy modul számára |
| Színkód: Egyeres vezeték | |
| fehér | D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) |
| barna | D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) |
| zöld | D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) |
| sárga | D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) |
| szürke | D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) |
| rózsaszín | D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) |
| kék | D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) |
| piros | D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) |
| fekete | D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) |
| ibolyakék | D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) |
| szürke-rózsaszín | D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) |
| piros-kék | D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) |
| fehér-zöld | D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) |
| barna-zöld | D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) |
| fehér-sárga | D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) |
| sárga-barna | D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) |
| fehér-szürke | D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) |
| szürke-barna | D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) |
| fehér-rózsaszín | D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) |
| rózsaszín-barna | D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) |
| 1. csatlakozás | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Csatlakozási mód | D-SUB aljzatsáv |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Csavarmenet | UNC 4-40 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 37 |
| Megjegyzés | csatlakoztatott pólusok: 20 |
| Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm |
| Csatlakoztatási ciklus | > 200 |
| Raszterméret | 2,77 mm |
| 2. csatlakozás | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Csatlakozási mód | D-SUB aljzatsáv |
| Csavarmenet | UNC 4-40 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 37 |
| Megjegyzés | csatlakoztatott pólusok: 20 |
| Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm |
| Csatlakoztatási ciklus | > 200 |
| Raszterméret | 2,77 mm |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 1688058 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK225S |
| Termékkulcs | DK225S |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2 659,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 650,4 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51