A jelzőoszlop a gép és a rendszer állapotának kijelzésére szolgál. A megvilágított felület egyes szegmensei egyedileg konfigurálhatók a szín, a fényerő és a fényhatás tekintetében. A jelzőoszlop egy IO-Link master segítségével különböző hálózatokba integrálható. Az IODD eszközleíró fájl szoftvereszközökbe, például a PLCnext Engineer automatizálási szoftverbe történő integrálásával központilag konfigurálhatja a jelzőoszlopot. A kibővített paraméterek és diagnosztikai adatok a PLC-ből az ISDU-objektumokon keresztül aciklikusan olvashatók és írhatók.
PSD-SC IOL S9 AE
-
Jelzőoszlop
1801971
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Jelzőkészülék |
Termékcsalád | PSD-SC |
MTTF | 41 Év |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III |
Túlfeszültség-kategória | I |
Szennyeződési fok | 3 |
Tápellátás | |
Tápfeszültség (DC) | 24 V DC ±20 % |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Általános adatok | |
Áramfelvétel | típ. 445 mA |
Szegmensek száma | 9 |
Jelzőelem típusa | optikai |
hallható | |
Akusztikus jel típusa | Folyamatos hang |
Szaggatott hang | |
Váltakozó hang | |
Tremoló | |
Emelkedő | |
Eső | |
Optikai jel típusa | Villanófény (Konfigurálható frekvencia) |
Folyamatos fény | |
Forgófény | |
Villanófény | |
Kettő villogó fényjelzés | |
Hármas villogó fényjelzés | |
Hangok száma | 10 (előre beállítva) |
Hangerő | max. 105 db(A) (1 m távolságban) |
Hangerőtartomány | 80 db(A) ... 105 db(A) |
IO-Link | |
Portok száma | 1 |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
Specifikáció | V1.1 |
Átviteli sebesség | 230,4 kBit/s (COM3) |
Ciklusidő | min. 6 ms |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, 4 pólusú |
Fényjellemzők | |
Világítóeszköz fajtája | LED |
Magasság | 271 mm (a tömítéssel együtt) |
Átmérő | 72,5 mm |
Szín (Ház) | fekete (RAL 9005) |
Szín (Kalotte) | átlátszó fehér |
Anyag () | Polikarbonát |
Környezeti feltételek | |
Védettség (IP) | IP66 |
IP69K | |
Védettség (IK) | IK08 (Lökésállóság) |
Védettség (UL típus) | UL Type 4 |
UL Type 4X | |
UL Type 12 | |
UL Type 13 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 60 °C (> 50 °C esetén felett a készülék fényereje és élettartama jelentősen csökkenhet) |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
EMC irányelv konformitás | Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Elektrosztatikus kisülés (ESD)IEC 61000-4-2 B kritérium; ±4 kV kontaktkisülés; +8 kV levegőkisülés |
Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Elektromágneses mezőkIEC 61000-4-3 "A" kritériumTérerő: 10 V/m (80 MHz ... 1 GHz)Térerő: 3 V/m (1 GHz ... 6 GHz) | |
Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Gyors tranziensek (burst)IEC 61000-4-4 B kritérium, +2 kV | |
Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Tranziens túlfeszültség (surge)IEC 61000-4-5 B kritérium; DC tápvezetékek: 0,5 kV (szimmetrikus) | |
Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Vezeték által vezetett zavaró mennyiségekIEC 61000-4-6 "A" kritérium A; vizsgálófeszültség 10 V | |
Zavarkibocsátás ellenőrzése az EN IEC 61000-6-4 szerint Osztály A |
Szerelési mód | Alsószerelés |
Csőszerelés |
Cikkszám | 1801971 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRL112 |
Termékkulcs | DRL112 |
GTIN | 4067923424562 |
Tömeg/db (csomagolással) | 610 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 570 g |
Vámtarifaszám | 85318070 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371220 |
ECLASS-15.0 | 27371220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000232 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-sz.: 12626-81-2) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
PSD-S ME BR-SM/1S - Sarokpánt 2700160
-
PSD-S ME BT 110 - Szerelési anyagok 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Szerelési anyagok 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Szerelési anyagok 2700158
-
PSD-S ME B-M - Szerelési anyagok 2700164
-
PSD-S ME B-P - Szerelési anyagok 2700163
-
PSD-S ME BR-SM - Sarokpánt 2700144
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1683002
-
SAC-4P-M12FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1696963
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1668373
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1668386
-
SAC-4P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1500402
-
SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1697001
Az Ön előnyei
Rugalmasan használható
Négy különböző üzemmód: jelzőoszlop üzemmód, automatikus skálázási üzemmód, töltési szint üzemmód és egyedi üzemmód
V1.1 verziójú IO-Link specifikáció
Csatlakozás egy IO-Link masterhez M12-es dugaszolható csatlakozóval
IP66/IP69K
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51